Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC09CY

BCC A325-0000-10-063-VX45W6-200

Kable zasilające

Przyłącze
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 20 m
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 20 m
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
9.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68
Osłona przewodu, kolor
Żółty