Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Ilość styków możliwych do podłączenia
3
Przekrój przyłącza
0.14...0.38 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Technologia zacisków nacinających
Średnica przewodu D
3...5 mm
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-20-000-22X334-000 | BKS-S113-RT13 | BKS-S218-RT14 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | |
|
-
Cena katalogowa
|
12,82 EUR
Cena katalogowa
|
13,66 EUR
Cena katalogowa
|
12,21 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Przekrój przyłącza | 0.14...0.38 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Technologia zacisków nacinających | Technologia zacisków nacinających | Technologia zacisków nacinających | Połączenia lutownicze |
| Średnica przewodu D | 3...5 mm | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE |
cURus WEEE |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD