Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC czarny, 10 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...70 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
12,83 EUR
Cena katalogowa
|
14,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przewód | PVC czarny, 10 m | PVC szary, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | szary |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD