Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC09TM

BCC A325-0000-20-030-VS85N4-150

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PVC Ekranowany szary, 15 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
15 AWG/18 AWG
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
7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
Interfejs
Devicenet
Przewód
PVC Ekranowany szary, 15 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
15 AWG/18 AWG
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
8.0 A
Stopień ochrony
IP68