Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0A0N

BCC M425-M414-3A-650-PW3434-100

Kable spawalnicze
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
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED biała
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
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Osłona przewodu, kolor
Pomarańczowy