Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0A3Z

BCC A418-0000-10-087-VX48W8-050

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
1"-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przewód
PVC Yellow, 5.00 m
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
18 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
1"-Żeński, prosta, 8-stykowe
Przewód
PVC Yellow, 5.00 m
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
18 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
5.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC