Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0A64

BCC A51L-A51L-70-363-PX0LW8-100

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Przyłącze 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Przewód
PUR black, 10.00 m
Liczba żył
19
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Przyłącze 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Przewód
PUR black, 10.00 m
Liczba żył
19
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC