Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG
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
| BCC M324-0000-10-003-EX44T2-100 | BCC M324-0000-10-008-EX44T2-100 | BCC M314-0000-10-003-EX44T2-100 | |
|
23,96 EUR
Cena katalogowa
|
28,81 EUR
Cena katalogowa
|
24,21 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | antywalentny |
| Przewód | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 10 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD