Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0A89

BCC M425-0000-1A-001-PH0334-020-CNX0

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...120 °C
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...120 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K, do 70°C/IP67 do 120 °C
Osłona przewodu, kolor
czarny