Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przewód
TPE Yellow, 2 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-020 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-020 | |
|
-
Cena katalogowa
|
34,83 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | TPE Yellow, 2 m | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wyjście przełączające | - | antywalentny |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -20...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD