Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przewód
TPE Żółty, 10 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
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
| BCC A324-0000-10-003-EX44W6-100 | BCC A314-0000-10-003-EX44W6-100 | |
|
104,99 EUR
Cena katalogowa
|
105,40 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | TPE Żółty, 10 m | TPE Żółty, 10 m |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG | 16 AWG |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD