Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0A9U

BCC A324-A324-30-304-EX44W6-020

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Przewód
TPE Yellow, 2 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
7/8"-Female, angled, 4-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Przewód
TPE Yellow, 2 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC