Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
| BCC M418-M418-3A-342-PX0825-020 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-020 | |
|
-
Cena katalogowa
|
68,13 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 8-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD