Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable spawalnicze
Przyłącze
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
| BCC M313-0000-20-001-PW0334-050 | BCC M323-0000-20-001-PW0334-050 | |
|
17,47 EUR
Cena katalogowa
|
17,47 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przewód | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD