Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Przewód
PVC Żółty, 0.6 m
Inne warianty tego produktu
0.30 m, PVC
0.60 m, PVC
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
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
| BCC M414-M313-M313-U2012-006 | BCC M414-M313-M313-U2012-010 | BCC M414-M323-M323-U2012-006 | |
|
49,72 EUR
Cena katalogowa
|
50,90 EUR
Cena katalogowa
|
49,72 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Przewód | PVC Żółty, 0.6 m | PVC Żółty, 1 m | PVC Żółty, 0.6 m |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD