Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 2 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-020 | BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-050 | |
|
47,34 EUR
Cena katalogowa
|
62,31 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany |
| Interfejs | Ethernet | Ethernet |
| Przewód | TPE Ekranowany turkusowy, 2 m | TPE Ekranowany turkusowy, 5 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD