Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable odporne na chemikalia (nierdzewne)
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
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
| BCC S415-0000-1A-008-VX44T2-020 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-020 | BCC S415-0000-1A-003-VX44T2-020 | |
|
18,76 EUR
Cena katalogowa
|
18,76 EUR
Cena katalogowa
|
14,16 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | - |
| Wyjście przełączające | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | Żółty | Żółty | Żółty |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD