Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0ARP

BCC M313-D259-B0-688-PS0334-020

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
D-Sub-Żeński, prosta, 9-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
D-Sub-Żeński, prosta, 9-stykowe
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
3.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP20
Osłona przewodu, kolor
czarny