Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0ATW

BCC A324-A314-30-346-VX44W6-010

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Przewód
PVC Yellow, 1 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
7/8"-Female, angled, 4-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Przewód
PVC Yellow, 1 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC