Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Produkty alternatywne
|
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BKS-S135M-30 | BKS-S147M-30 | |
|
261,68 EUR
Cena katalogowa
|
213,99 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M16x0.75-Żeński, prosta, 6-stykowe | M16x0.75-Żeński, prosta, 7-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 7 | 7 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 150 VAC | 60 VAC |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |