Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 7.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
| BCC M324-M414-3E-304-PX0434-075 | BCC M324-M414-3E-606-PX0434-075 | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-075 | |
|
26,11 EUR
Cena katalogowa
|
30,71 EUR
Cena katalogowa
|
26,11 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 7.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 7.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 7.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona / nie | - |
| Wskaźnik zadziałania | - | tak / nie | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD