Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0C97

BCC M428-0000-1A-046-PS8825-020-C020

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Shielded gray, 2.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
2.0 A
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC