Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0CA4

BCC M414-M425-M425-U2035-010

Rozdzielacze Y

Przyłącze 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Przyłącze 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PUR welding spark resistant black, 1 m, drag chain compatible
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Przyłącze 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
PUR welding spark resistant black, 1 m, drag chain compatible
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06