Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0CCY

BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-300

Kable magistrali Fieldbus

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...70 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...60 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67