Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0CL8

BCC S425-S414-3A-606-PX0434-030

Kable odporne na chemikalia (nierdzewne)

Cechy szczególne
Washdown
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
Cechy szczególne
Washdown
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
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...90 °C
Napięcie robocze Ub
30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Osłona przewodu, kolor
czarny
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Ecolab