Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0CLZ

BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-020

Kable Ethernet/Profinet

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE turkusowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet
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
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE turkusowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
1.5 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K