Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE turkusowy, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet
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
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-003 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-003 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-003 | |
|
15,16 EUR
Cena katalogowa
|
15,16 EUR
Cena katalogowa
|
15,16 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE turkusowy, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE turkusowy, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE turkusowy, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD