Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze tablicowe
Przyłącze
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Długość skrętki L
2.00 m
Napięcie robocze Ub
600 VDC / 600 VAC
Inne warianty tego produktu
0.60 m, 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
2.00 m, 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD