Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0CZW

BCC M415-0000-1A-030-VS85N6-020

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
DeviceNet Thin
Przewód
PVC Ekranowany szary, 2 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
DeviceNet Thin
Przewód
PVC Ekranowany szary, 2 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
22 AWG
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC