Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0E4A

BCC M425-0000-1A-012-PX6234-150

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
NAMUR
Przewód
PUR Niebieski, 15 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.34 mm²

Inne warianty tego produktu
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
NAMUR
Przewód
PUR Niebieski, 15 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...80 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K