Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0E5L

BCC M418-E878-AF-698-ES06NA-050

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Przyłącze 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Przewód
TPE Shielded black, 5 m
Liczba żył
6
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...80 °C
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
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Przyłącze 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Przewód
TPE Shielded black, 5 m
Liczba żył
6
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
30 VAC
Stopień ochrony
IP67/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC