Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
D-Sub-Male, angled, 9-pin
Interfejs
Profibus
Przewód
PUR Ekranowany fioletowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
2
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-D289-AH-700-PS72N1-020-C026 | BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-020-C026 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | D-Sub-Male, angled, 9-pin | D-Sub-Męski, kątowa, 9-stykowe |
| Interfejs | Profibus | Profibus |
| Przewód | PUR Ekranowany fioletowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany fioletowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 2 | 2 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -20...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...50 °C | -20...60 °C |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | - |
| Stopień ochrony | IP68/IP30 | IP68/IP20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
| Napięcie robocze Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD