Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-080 | BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-080 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M23x1-Female, angled, 19-pin | M23x1-Żeński, kątowa, 19-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M23x1-Male, straight, 19-pin | M23x1-Męski, prosta, 19-stykowe |
| Przewód | PUR black, 8.00 m | PUR czarny, 8 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 19 | 19 |
| Napięcie robocze Ub | 150 VDC / 150 VAC | 150 VDC / 150 VAC |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...80 °C |