Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0E7W

BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-150

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
ETHERNET przemysłowy
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 15 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
ETHERNET przemysłowy
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 15 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP20