Anulowane

BCC0E8C

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP6-020

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Przyłącze 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Przewód
PUR black, 2.00 m
Liczba żył
19
Napięcie robocze Ub
150 VDC / 150 VAC
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Przyłącze 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Przyłącze 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Przewód
PUR black, 2.00 m
Liczba żył
19
Napięcie robocze Ub
150 VDC / 150 VAC
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11