Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0ECW

BCC A313-A313-70-345-VX43W6-400

Kable zasilające

Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 40 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 3-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 40 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
13.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68