Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Przewód
PUR welding spark resistant black, 0.3 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...200 °C
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-003 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-003 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-003 | |
|
-
Cena katalogowa
|
28,42 EUR
Cena katalogowa
|
40,29 EUR
Cena katalogowa
|
34,26 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR welding spark resistant black, 0.3 m | TPE odporny na iskry spawalnicze Żółty, 0.3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.3 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...105 °C | - | - |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | - | LED zielona / nie | - |
| Wskaźnik zadziałania | - | - | tak / nie | - |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | - | - | LED biała | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | - | LED żółta | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD