Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0EF5

BCC W425-W414-3A-304-NW0434-006

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Przewód
PUR welding spark resistant black, 0.6 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...200 °C
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Przewód
PUR welding spark resistant black, 0.6 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...200 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65/IP65
Dopuszczenie / Zgodność
EAC