Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wysokowydajne kable spawalnicze
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 0.3 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...130 °C
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
| BCC W313-W413-3E-300-BW8334-003 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-006 | BCC W313-W413-3E-300-BW8334-010 | |
|
25,32 EUR
Cena katalogowa
|
27,10 EUR
Cena katalogowa
|
29,48 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 0.3 m | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 0.6 m | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 1 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD