Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wysokowydajne kable spawalnicze
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 0.3 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...130 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-BW8434-003 | BCC W415-W414-3A-304-BW8434-006 | BCC W425-W414-3A-304-BW8434-003 | |
|
26,85 EUR
Cena katalogowa
|
28,89 EUR
Cena katalogowa
|
26,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 0.3 m | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 0.6 m | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 0.3 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD