Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable o dużej wytrzymałości
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 1 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-010 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-012 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-010 | |
|
37,01 EUR
Cena katalogowa
|
38,00 EUR
Cena katalogowa
|
37,01 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 1 m | PUR czarny, 1.2 m | PUR czarny, 1 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD