Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Przyłącze 2
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Przyłącze 3
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
PUR welding spark resistant black, 0.60 m
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC W414-W425-W425-U2045-006 | BCC M414-M415-M415-U2027-006 | |
|
-
Cena katalogowa
|
36,53 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Przewód | PUR welding spark resistant black, 0.60 m | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -60...400 °C | -50...90 °C |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | - | -25...90 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD