Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0EM5

BCC W425-W414-3A-304-TW0434-015

Wysokowydajne kable spawalnicze

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 1.5 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-100...200 °C
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 1.5 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-100...200 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65/IP65