Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m, odporny na iskry spawalnicze
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...200 °C
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-SW0334-006 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-006 | |
|
-
Cena katalogowa
|
35,16 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m, odporny na iskry spawalnicze | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...200 °C | -100...200 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...200 °C | - |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP68 | IP65/IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność | cULus |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD