Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0EPJ

BCC A315-A315-30-335-PX0575-030

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Przewód
PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
7/8"-Female, straight, 5-pin
Przyłącze 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Przewód
PUR black, 3.00 m, Drag chain compatible
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...80 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
5.6 A
Stopień ochrony
IP67, IP68/IP67, IP68
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
EAC