Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0ETF

BCC M415-U024-AK-697-VS04T4-030

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
Przyłącze 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
Przewód
PVC Ekranowany czarny, 3 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
Przyłącze 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
Przewód
PVC Ekranowany czarny, 3 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...105 °C
Napięcie robocze Ub
30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC