Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0EZZ

BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-300

Kable Ethernet/Profinet

Przyłącze 1
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE turkusowy, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet
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
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE turkusowy, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
42 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K/IP20