Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0F4T

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-200

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
Push-Pull Power-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
Push-Pull Power-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przewód
PVC szary, 20 m
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...70 °C
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
Push-Pull Power-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przyłącze 2
Push-Pull Power-Żeński, prosta, 5-stykowe
Przewód
PVC szary, 20 m
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...70 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...70 °C
Napięcie robocze Ub
24 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
16.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC