Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0F6N

BCC M414-HA78-8D-668-PS54N2-200

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Shielded Green, 20 m, drag chain compatible
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interfejs
Profinet
Przewód
PUR Shielded Green, 20 m, drag chain compatible
Przewód, uwagi
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-20...60 °C
Napięcie robocze Ub
50 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP68/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC