Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCC0F79

BCC W313-W313-30-300-FW9334-020

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Przyłącze 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Przewód
PUR welding spark resistant black, 2 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...400 °C
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
M8x1-Female, Straight, 3-pin, A-coded
Przyłącze 2
M8x1-Male, Straight, 3-pin, A-coded
Przewód
PUR welding spark resistant black, 2 m
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...400 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65/IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC